(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LA

デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,454円
税込単価
71,999円

【特長】・コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器です・小型・軽量設...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    5
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 100
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.11~2000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • 最小表示(MΩ):
    0.001
  • トラスココード:
    216-8134
  • JANコード:
    4560187066573
  • 絶縁抵抗値(MΩ):
    2000
  • 寸法(mm):
    184×133×84
  • 本体質量(g):
    900
  • 付属品:
    L型プローブ、リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、先端金具・ロング、先端金具・標準、肩掛ベルト、ソフトケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

KEW6022LA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW6022LA

1個

65,454( 71,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器です
・小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利です
・応答速度が速く、スピーディーな絶縁測定で効率アップします
・リモートスイッチによる監視測定で接地測定が簡単です
・交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定できます
・さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポートします(活線計画、補助接地OKなど)
・手元でスイッチ操作できるリモートスイッチ付L型プローブ付きです
【用途】
・電気工事全般に

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW6022LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LAの型番KEW6022LAのページです。
型番KEW6022LAに関する仕様情報を記載しております。

デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました