(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DR0135
打撃めがねレンチ DRシリーズ MRO

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,786円 123,107円
税込単価
150,465円 135,418円

【特長】・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼
  • 材質2:
    表面処理:カチオン電着塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
商品情報を表示

DR0135 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR0135

135
512
17000
65
4992676008250
223-6290

1個

136,786円

123,107

( 135,418円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です
・衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです
・JIS表示認定工場製です
・表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:カチオン電着塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打撃めがねレンチ DRシリーズの型番DR0135のページです。
型番DR0135に関する仕様情報を記載しております。

打撃めがねレンチ DRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DR0120
DR0125
DR0130
DR0140
DR0145
DR0150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
厚さ(mm) JANコード トラスココード

106,964円

( 117,660円 )
1個 -

4日目

12048013300604992676008236223-6292

120,893円

( 132,982円 )
1個 -

4日目

12549013000604992676010468223-6296

120,893円

( 132,982円 )
1個 -

4日目

13049215500604992676008243223-6281

151,607円

( 166,768円 )
1個 -

4日目

14055418000654992676010475223-6294

151,607円

( 166,768円 )
1個 -

4日目

14555418000654992676008267223-6295

154,821円

( 170,303円 )
1個 -

8日目

15057721000654992676008274223-6282

打撃レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました