(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス(Bluetooth内蔵)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSC-750
デジタルノギス(Bluetooth内蔵) ノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,741円
税込単価
85,515円

【特長】・軽量で使いやすいデジタルノギスです・Bluetooth内蔵によりワン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SSC-750 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSC-750 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
外側用ジョウ(mm)
全長(mm)
測定範囲(mm)
内側用ジョウ(mm)
質量(g)
トラスココード
メーカーコード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC-750

200
あり
50
290.5
0~200
19
205.000
243-3759
4066
4560120879796

1個

77,741( 85,515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で使いやすいデジタルノギスです
・Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信が可能です
・SmartMeasureLite(無償版)によりパソコンへ簡単取込みできます
・SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレードできます
【用途】
・精密測長に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス(Bluetooth内蔵)の型番SSC-750のページです。
型番SSC-750に関する仕様情報を記載しております。

デジタルノギス(Bluetooth内蔵)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSC-650
SSC-850
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
デプスバー 外側用ジョウ(mm) 全長(mm) 測定範囲(mm) 内側用ジョウ(mm) 質量(g) トラスココード メーカーコード JANコード

49,099円

( 54,009円 )
1個 あり

15日目

150あり40234.50~15016175.000216-5441--

93,741円

( 103,115円 )
1個 -

1日目

300なし643880~30019275.000243-376040664560120879802

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました