(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールホースバランサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THB-25A
ツールホースバランサー アクセサリーフクムソノタクウアツコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,900円
税込単価
22,990円

【特長】・スプリングが破断した場合、落下防止装置が作動し、機器工具類の落下を防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 材質1:
    本体:プラスチック
  • ストローク(m):
    1.3
  • 奥行(mm):
    127
  • 高さ(mm):
    354
  • 色:
    ブルー
  • 内径(mm):
    8.5
  • 幅(mm):
    189
  • ホース内径×外径(mm):
    8.5×12
  • 材質2:
    ホース:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

THB-25A 解除

Loading...

商品情報を表示

THB-25A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THB-25A

4560119621320
206-4293
2100.0

1個

20,900( 22,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングが破断した場合、落下防止装置が作動し、機器工具類の落下を防止します。
・ウォーム機能によりスプリング張力の微調整が可能となりました。
【材質】
・本体:プラスチック
・ホース:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールホースバランサーの型番THB-25Aのページです。
型番THB-25Aに関する仕様情報を記載しております。

ツールホースバランサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
THB-15A
THB-35A
THB-50A
THB-65A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

24,300円

( 26,730円 )
1個 あり

1日目

4560119621313206-42922000.0

22,861円

( 25,147円 )
1個 -

1日目

4560119621337206-42942200.0

23,510円

( 25,861円 )
1個 あり

1日目

4560119621344206-42952200.0

24,938円

( 27,432円 )
1個 -

4日目

4560119621351206-42962300.0

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました