(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策シート(塩ビ製)

静電気対策シート(塩ビ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
58,616円  特別価格 
税込価格
64,478円  特別価格 

【特長】・耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(m):
    10
  • 質量(g):
    30000.0
  • 材質1:
    導電性塩ビシート(グラスファイバー入)
  • 長さ(mm):
    10000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグリーン
4548890326542
195-5066

1個

58,616円

56,007

( 61,608円 )

2日目

モスグリーン
4548890326535
195-5065

1個

58,616円

56,007

( 61,608円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します
・溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります
・改修時の施工性に優れています
【用途】
・半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に
【材質】
・導電性塩ビシート(グラスファイバー入)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策シート(塩ビ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました