(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枕型分銅 M1級(鋳鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

枕型分銅 M1級(鋳鉄製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,771円 ~ 24,150円  特別価格 
税込価格
19,548円 ~ 26,565円  特別価格 

【特長】・安価で日常点検での使用に最適です。・ひょう量が大きなはかりの校正等に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄
  • 精度等級:
    M1級

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
表わす質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
92
80
142
4989999602890
5000.0
207-3023
5kg

1個

17,771( 19,548円 )

1日目

113
107
164
4989999602906
10000.0
207-3021
10kg

1個

20,355( 22,391円 )

1日目

145
133
212
4989999602913
20000.0
207-3022
20kg

1個

24,150円

20,286

( 22,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で日常点検での使用に最適です。
・ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
・把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
・シリアルナンバー刻印入りです。
・一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行可能です。
【用途】
・秤量の大きなはかりの校正用として。
【材質】
・鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

枕型分銅 M1級(鋳鉄製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました