(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント剛短レンチ ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBGTS-900
ボールポイント剛短レンチ ショートタイプ ロッカクボウレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,910円
税込単価
8,701円

【特長】・曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工法式を採用しております。・曲...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 工具の使用目的以外では使用しないでください。

型番

SBGTS-900 解除

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココードセット内容
SBGTS-7004951908004804195-3542SBGTS-15・SBGTS-20・SBGTS-25・SBGTS-30・SBGTS-40・SBGTS-50・SBGTS-60
SBGTS-9004951908004798195-3543SBGTS-15・SBGTS-20・SBGTS-25・SBGTS-30・SBGTS-40・SBGTS-50・SBGTS-60・SBGTS-80・SBGTS-100
商品情報を表示

SBGTS-900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
セット内容(mm)
セット内容(点)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBGTS-900

1.5 ~ 10
190
4951908004798
195-3543
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
214.000

1個

7,910( 8,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工法式を採用しております。
・曲げる際に熱することで、材料が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。
・材料には特殊合金鋼を用い、均質で最高精度の硬度を確保しています。
・手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。
・非常に強靭で角がナメにくくなっています。
・スモールL角の長さを極端に切り詰め、狭い場所、奥まった場所でも差し込めるようにしました。
【用途】
・狭い場所、奥まった場所での六角穴付ボルトの締め付けに最適です。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 工具の使用目的以外では使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント剛短レンチ ショートタイプの型番SBGTS-900のページです。
型番SBGTS-900に関する仕様情報を記載しております。

ボールポイント剛短レンチ ショートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBGTS-700
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード セット内容(mm) セット内容(点) 質量(g)

4,837円

( 5,321円 )
1個 あり

1日目

1.5 ~ 61704951908004804195-35421.5、2、2.5、3、4、5、6766.000

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました