(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンプ軸付きエンドブラシ RING付 外径29

クリンプ軸付きエンドブラシ RING付 外径29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,198円
税込単価
13,418円

【特長】・フィラメント先端部が広がらないため、ワークをピンポイントで加工が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンド型ブラシ
  • 外径(mm):
    29
  • 線径(mm):
    0.3
  • 軸径(mm):
    6
  • 最高使用回転数(rpm):
    13000
  • 軸長(mm):
    18
  • 毛丈(mm):
    22
  • 質量(g):
    115.000

(i)ご注意

  • 使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。
  • パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。
  • パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。
  • 一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。
  • ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

型番

3753500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
毛材
トラスココード
毛材詳細
JANコード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3753500

ステンレス線
195-1905
-
4513841022828
SUS:ステンレスワイヤー(ブラシ材質)

1個

12,198( 13,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメント先端部が広がらないため、ワークをピンポイントで加工が可能
・米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
・リングにより回転しても毛が広がりません。
・摩耗した際は、リングを外すだけで新品状態に。
・ブラシフィラメントが広がりを抑制するための、「固定リング構造」。均一に分散され、確実に固定されるため、過酷な条件でもブラシがスムーズに回転し長持ちさせます。
・毛が広がらないためピンポイントの加工ができロボットによるティーチング可能
・ブラシフィラメントへの負担が減少するため、安全性が高い
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
【用途】
・タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。
・エンジンのオーバーホール作業に。
・コーナー部溶接後の研磨に。
【材質】
・SW:ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)

(i)ご注意

  • 使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。
  • パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。
  • パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。
  • 一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。
  • ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

カタログ

 

Loading...

3753500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンプ軸付きエンドブラシ RING付 外径29の型番3753500のページです。
型番3753500に関する仕様情報を記載しております。

クリンプ軸付きエンドブラシ RING付 外径29のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3753300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
毛材 トラスココード 毛材詳細 JANコード 材質1

10,057円

( 11,063円 )
1個 あり

1日目

スチール(鋼)線195-1904スチール(ハイカーボン)4513841022811SW:ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました