(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密検査用定盤 0級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密検査用定盤 0級

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,725円 ~ 472,023円  特別価格 
税込価格
92,098円 ~ 519,225円  特別価格 

【特長】・強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。・御要求により...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鋳鉄
  • 等級(級):
    0級

(i)ご注意

  • 架台は別売です。
  • 架台は別売です。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
平面精度(μm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
200
55
3.5
178-3182
4560379740151
13000.0

14個

83,725円

76,055

( 83,661円 )

7日目

300
300
85
4
178-1595
4560379740212
24000.0

14個

99,545円

92,477

( 101,725円 )

8日目

400
300
90
4
178-3153
4560379740243
40000

14個

141,824円

131,641

( 144,805円 )

8日目

450
300
100
4.5
178-1654
4560379740274
45000

14個

166,675円

158,157

( 173,973円 )

8日目

450
450
120
4.5
178-1602
4560379740366
76000.0

14個

293,333( 322,666円 )

8日目

600
450
140
5
178-3203
4560379740397
130000.0

14個

326,681( 359,349円 )

8日目

500
500
140
5
178-1616
4560379740427
110000.0

14個

286,682( 315,350円 )

8日目

750
500
160
5.5
178-3189
4560379740458
160000.0

14個

472,023円

447,430

( 492,173円 )

8日目

600
600
155
5
178-3237
4560379740489
150000.0

14個

394,687円

374,163

( 411,579円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。
・御要求により、00級の製作も致します。
・使用面は平面研磨後、手作業によるキサゲ仕上を施しています。
【用途】
・精密測定を行う際の正しい基準面として使用します。
【材質】
・鋳鉄

(i)ご注意

  • 架台は別売です。
  • 架台は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密検査用定盤 0級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました