(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V溝付桝型ブロック A級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

V溝付桝型ブロック A級

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,794円 ~ 173,342円  特別価格 
税込価格
69,073円 ~ 190,676円  特別価格 

【特長】・加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。・V溝と金具を利...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鋳鉄
  • 仕上げ:
    研磨仕上げ+キサゲ
  • 精度(μm):
    (5+幅/50)以内

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
底面とV溝の平行度(μm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
100
7
194-9965
4560379750587
3400.0

14個

62,794円

57,104

( 62,814円 )

7日目

125
125
125
7.5
194-9966
4560379750624
6200.0

14個

70,231円

65,321

( 71,853円 )

7日目

150
150
150
8
194-9967
4560379750662
10300.0

14個

81,821円

76,052

( 83,657円 )

8日目

200
200
200
9
194-9968
4560379750747
24500.0

14個

173,342( 190,676円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。
・V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
・工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
・精度は機械仕上とA級仕上(各面の平行度、±直角度、底面とV溝の平行度)です。
・研磨仕上後、キサゲ仕上をしています。
【用途】
・保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。
【材質】
・鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V溝付桝型ブロック A級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました