(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症指数モニター みはりん坊プロ 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症指数モニター みはりん坊プロ 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【特長】・JISB7922準拠(クラス2)です・WBGT(熱中症指数)のアラー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    -2~52
  • JANコード:
    4981046914215
  • トラスココード:
    195-6129
  • 奥行(mm):
    47.5
  • 高さ(mm):
    114.5
  • 測定範囲 黒球温度(℃):
    0~80
  • 幅(mm):
    67.5
  • 質量(g):
    90
  • 電源:
    単4乾電池×2本(モニター用付属)
  • 最小表示熱中症指数(℃):
    0.1

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。
  • (ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

AD5698-00A00 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD5698-00A00

1個

27,000( 29,700円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISB7922準拠(クラス2)です
・WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20~50℃)です
・使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能です
・WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示黒球温度は切替表示可能です
・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利です
・全球形黒球(直径40mm)を使用しています
・両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能です
・市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)です
・おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)です
・アラームブザーの音量切り替えが可能(大小オフ)です
【用途】
・暑熱の作業現場での安全管理に

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。
  • (ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症指数モニター みはりん坊プロ 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)の型番AD5698-00A00のページです。
型番AD5698-00A00に関する仕様情報を記載しております。

熱中症指数モニター みはりん坊プロ 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q 定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました