(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm

充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,910円
税込単価
75,801円

【特長】・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 用途:
    木工用
  • 適用チップソー:外径(mm):
    160~165
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    20
  • 電圧(V):
    18
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4100
  • JANコード:
    4902870828738
  • トラスココード:
    195-0354
  • 質量(g):
    3200.0
  • 切込深度(mm)45°:
    44
  • 切込深度(mm)90°:
    66
  • 切込深度(mm)逆5°:
    61
  • 本体寸法(mm):
    264×204×287

型番

PJ-CS61CDP-BC/1850A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJ-CS61CDP-BC/1850A

1個

68,910( 75,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました
・着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります
・165チップソーで最大切込深さ66mmです
・逆傾斜5°切断が可能です
【用途】
・型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に

カタログ

 

Loading...

PJ-CS61CDP-BC/1850Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mmの型番PJ-CS61CDP-BC/1850Aのページです。
型番PJ-CS61CDP-BC/1850Aに関する仕様情報を記載しております。

充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました