(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準外側マイクロメーター TMC-0025/TMC-2550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMC-0025
標準外側マイクロメーター TMC-0025/TMC-2550 マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,340円
税込単価
8,074円

【特長】・フレームは塗装仕上げです・測定面は超硬チップ付です【用途】・外側寸法...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 器差(μm):
    ±4
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定面形状:
    標準タイプ(超硬合金チップ付)
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 材質1:
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄
  • 材質2:
    スピンドル:高炭素クロム軸受鋼

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

TMC-0025 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMC-0025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
トラスココード
測定範囲(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC-0025

16~25
207-4355
0~25
4989999604535
150

1個

7,340( 8,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは塗装仕上げです
・測定面は超硬チップ付です
【用途】
・外側寸法の測定に
【材質】
・フレーム:球状黒鉛鋳鉄
・スピンドル:高炭素クロム軸受鋼

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準外側マイクロメーター TMC-0025/TMC-2550の型番TMC-0025のページです。
型番TMC-0025に関する仕様情報を記載しております。

標準外側マイクロメーター TMC-0025/TMC-2550のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMC-2550
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
トラスココード 測定範囲(mm) JANコード 質量(g)

8,469円

( 9,316円 )
1個 あり

1日目

26~50207-435625~504989999604542200

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました