(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,074円 ~ 124,448円  特別価格 
税込価格
94,681円 ~ 136,893円  特別価格 

【特長】・移動速度が速いラチェット機構を採用しています。・Bluetooth内...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • メーカーコード:
    4066
  • 最小表示(mm):
    0.001
  • 電源:
    CR2032
  • 保護等級:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
器差(μm)
測定範囲(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26~50
±3
0~30
270.000
216-5438

1個

86,074円

83,896

( 92,286円 )

14日目

51~100
±4
30~66
425.000
216-5439

1個

124,448円

119,619

( 131,581円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動速度が速いラチェット機構を採用しています。
・Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信可能です。
・SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
・SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレードできます。
【用途】
・高精度測長に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました