(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEDS-035S
LED照明拡大鏡 コウガクキキ

LED照明拡大鏡 LEDS-035S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,638円
税込単価
40,302円

【特長】・高輝度白色LEDライト4球を使用しています・アダプター電源で検品作業...

詳細情報を確認する

  • アーム長さ(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    100
  • 光源:
    LED
  • 消費電力(W):
    12
  • 標準消費電力料金:
    0.33円/h
  • 幅(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    140

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります。)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります。)

型番

LEDS-035S 解除

Loading...

LEDS-035S の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEDS-035S

3.5
φ50
197-7441
4533602006744
650.000
レンズ:光学ガラス フレーム:樹脂 支柱:ステンレス
-

1個

36,638( 40,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度白色LEDライト4球を使用しています
・アダプター電源で検品作業などの長時間使用も可能です
・シャフト調整でレンズ部を360度自由自在に固定できます
・光学ガラスレンズを採用しています
【用途】
・精密部品の組立・検査に
【材質】
・レンズ:光学ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります。)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります。)

カタログ

 

Loading...

LEDS-035Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡の型番LEDS-035Sのページです。
型番LEDS-035Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
LEDS-025S
LEDS-050S
LEDS-100AS
LEDS-180AS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
レンズ寸法
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 電源(V)

32,568円

( 35,825円 )
1個 あり

1日目

2.5φ50197-74434533602006737650.000レンズ:光学ガラスAC100V

40,709円

( 44,780円 )
1個 あり

1日目

5φ50197-74484533602006751650.000レンズ:光学ガラス フレーム:樹脂 支柱:ステンレス-

56,993円

( 62,692円 )
1個 -

1日目

10φ36197-74444533602006782750.000レンズ:アクロマート フレーム:樹脂 支柱:ステンレス-

73,276円

( 80,604円 )
1個 -

1日目

18φ17197-74454533602006805700.000レンズ:アクロマート フレーム:樹脂 支柱:ステンレス-

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました