(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSR-8
簡易ロータリーテーブル ツーリングカンレンビヒン

簡易ロータリーテーブル VSR-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,217円
税込単価
88,239円

【特長】・4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用で...

詳細情報を確認する

  • 割出精度:
    0.1mm/50mm
  • 適用チャック:
    4爪チャック付属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

VSR-8 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テーブル直径(mm)
テーブル高さ(mm)
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSR-8

200
159
4550414076208
208-3138
12.0
27

1個

80,217( 88,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます
・360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます
【用途】
・マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に
・ワークを固定しての検査に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

VSR-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易ロータリーテーブルの型番VSR-8のページです。
型番VSR-8に関する仕様情報を記載しております。

簡易ロータリーテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VSR-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テーブル直径
(mm)
テーブル高さ
(mm)
JANコード トラスココード 耐荷重
(kg)
重量
(kg)

90,132円

( 99,145円 )
1個 あり

1日目

1601394550414076192208-31378.017.8

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました