(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T3-S
ステップブロック(2個1組) スチール(S50C) クランプ

ステップブロック(2個1組) スチール(S50C) T3-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,913円
税込単価
6,504円

【特長】・斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クランプが上下また左右に傾いていないか確認をしてください。

Loading...

T3-S の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

T4-S

  • 幅(mm):37
  • 高さ(mm):59
  • 厚さ(mm):38
  • 適合高さ(mm):61~83
  • 材質:スチール(S50C)
  • 処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 質量:0.78kg

T5-S

  • 幅(mm):59
  • 高さ(mm):97
  • 厚さ(mm):38
  • 適合高さ(mm):99~135
  • 材質:スチール(S50C)
  • 処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 質量:1.82kg

T8-S

  • 幅(mm):59
  • 高さ(mm):97
  • 厚さ(mm):50
  • 適合高さ(mm):100~135
  • 材質:スチール(S50C)
  • 処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 質量:2.38kg

型番リスト

型番
全幅(mm)
全高(mm)
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
適合高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3-S

59
97
100
136
25
4989999614190
206-7844
99~140
1200.0

1個

5,913( 6,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます
【用途】
・クランプの高さ調整に
【材質】
・スチール(S50C)
・処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クランプが上下また左右に傾いていないか確認をしてください。

カタログ

 

T3-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップブロック(2個1組) スチール(S50C)の型番T3-Sのページです。
型番T3-Sに関する仕様情報を記載しております。

ステップブロック(2個1組) スチール(S50C)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T32-S
T33-S
T4-S
T5-S
T8-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全幅
(mm)
全高
(mm)
最低高さ
(mm)
最高高さ
(mm)
厚さ
(mm)
JANコード トラスココード 適合高さ(mm) 質量
(g)

4,592円

( 5,051円 )
1個 あり

1日目

2643.54564324989999614213206-784246~63290.0

6,698円

( 7,368円 )
1個 あり

1日目

5997100136324989999614220206-784399~1401520.0

4,381円

( 4,819円 )
1個 あり

1日目

37596183384989999614237206-784560~85780.0

8,235円

( 9,059円 )
1個 あり

1日目

599799135384989999614244206-784699~1401820.0

10,691円

( 11,760円 )
1個 あり

1日目

5997100135504989999614275206-784999~1402380.0

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました