(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T25S-38
ステップクランプ(2個1組) クランプ

ステップクランプ(2個1組) T25S-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,777円
税込単価
6,355円

【特長】・クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ単品
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • 材質1:
    スチール(S45C)
  • 材質2:
    処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クランプ片側セレーションにゴミ等、付着していないか確認のうえご使用ください。

型番

T25S-38 解除

Loading...

T25S-38 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

T40S-58

  • 長さ(mm):100
  • 幅(mm):38
  • 高さ(mm):18.5
  • 適合ボルト:M16
  • 材質:スチール(S45C)
  • 処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 質量:0.75kg

T60S-34

  • 長さ(mm):150
  • 幅(mm):38
  • 高さ(mm):24.5
  • 適合ボルト:M18、M20
  • 材質:スチール(S45C)
  • 処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 質量:1.43kg

T60S-58

  • 長さ(mm):150
  • 幅(mm):38
  • 高さ(mm):21.5
  • 適合ボルト:M16
  • 材質:スチール(S45C)
  • 処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 質量:1.32kg

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
適合ボルト
全高(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T25S-38

65
25.4
M8、M10
12
4989999614756
206-7989
250.0

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます
【用途】
・ワークの固定に
【材質】
・スチール(S45C)
・処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クランプ片側セレーションにゴミ等、付着していないか確認のうえご使用ください。

カタログ

 

T25S-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップクランプ(2個1組)の型番T25S-38のページです。
型番T25S-38に関する仕様情報を記載しております。

ステップクランプ(2個1組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T25S-12
T40S-12
T40S-38
T40S-58
T60S-12
T60S-34
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
全幅
(mm)
適合ボルト 全高
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

6,188円

( 6,807円 )
1個 あり

1日目

6530M12、M1412.54989999614749206-7988280.0

7,436円

( 8,180円 )
1個 あり

2日目

10032M12、M1418.54989999614770206-7991650.0

6,931円

( 7,624円 )
1個 あり

1日目

10026M8、M1014.54989999614794206-7993450.0

8,225円

( 9,048円 )
1個 あり

1日目

10038M1618.54989999614800206-7994750.0

8,627円

( 9,490円 )
1個 あり

1日目

15032M12、M1421.54989999614824206-79961150.0

9,780円

( 10,758円 )
1個 あり

1日目

15038M18、M2024.54989999614831206-79971430.0

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました