(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクシャンクアダプタHP

カクシャンクアダプタHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
94,989円
税込価格
104,488円

正確に高精度クーラントを供給し切りくず処理を制御し、安定した加工を提供

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    アダプタ
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 質量(kg):
    3.12
  • D5t:
    3.12
  • 全高(mm):
    78
  • 全体幅(mm):
    69

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量勝手
HT06-ASHL-132-25HP869-01133120.0kgL
HT06-ASHR-132-25HP869-01143120.0kgR

型番リスト

型番
トラスココード
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
869-0113
L

1個

94,989( 104,488円 )

1日目

869-0114
R

1個

94,989( 104,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正確に高精度クーラントを供給し切りくず処理を制御し、安定した加工を提供

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクシャンクアダプタHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました