(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:23310.0085
スイング・クランプ(可動式) 偏芯レバータイプ クランプ

スイング・クランプ(可動式) 偏芯レバータイプ 23310.0085

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,496円
税込単価
79,746円

【特長】・ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    バークランプ
  • クランプ力(N):
    10000
  • Tスロットボルト:
    M12
  • アーム長さ範囲(mm):
    38-55
  • 旋回方向・角度:
    左右360°
  • 材質1:
    焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
  • タイプ:
    偏芯レバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

23310.0085 解除

Loading...

23310.0085 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形態クランプストローク(mm)高さ(mm)
23310.0085本体バークランプ20Max 228
23310.0088本体バークランプ30Max 256

型番リスト

型番
クランプストローク(mm)
高さ(mm)
クランプ高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23310.0085

20
Max 228
70-90
4030618708278
1000.0
206-3389
20

1個

72,496( 79,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます
・クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます
・コンパクトなので狭いスペースでクランプできます
・高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます
・クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます
【用途】
・機械加工におけるワークの固定に
【材質】
・焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

23310.0085で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイング・クランプ(可動式) 偏芯レバータイプの型番23310.0085のページです。
型番23310.0085に関する仕様情報を記載しております。

スイング・クランプ(可動式) 偏芯レバータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23310.0088
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプストローク(mm) 高さ(mm) クランプ高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード ストローク(mm)

73,392円

( 80,731円 )
1個 -

1日目

30Max 25688-11840306187083081500.0206-339030

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました