(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXN-SUS-M27-45
六角ボルト ステンレス 特殊メッキ 全ねじ【1~2,000個入り】 SA11 FASTENING

六角ボルト ステンレス 特殊メッキ 全ねじ HXN-SUS-M27-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,456円
税込単価
3,802円

【材質】・SUS304相当/ステンレス【表面処理】・黒色塗装/ジャーマン・ブラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HXN-SUS-M27-45 の仕様・寸法情報

型番
材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
追加形状
販売単位
表面処理
ピッチ(mm)
表面処理詳細
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXN-SUS-M27-45

[ステンレス] ステンレス
27
45
標準
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
-
M27
M27X45
M27-45
-

1個

3,456( 3,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・SUS304相当/ステンレス
【表面処理】
・黒色塗装/ジャーマン・ブラウンメッキ/緩み止め剤塗布(アロック)/ダクロタイズド/焼き付き防止コート/ジオメット処理/テンパーカラー(濃)/二硫化モリブデンコーティング/なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

規格表

ねじの
呼び
ピッチsk
基準寸法基準寸法
※M30.55.52
※M40.772.8
※M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530
※印がついている商品はあら先になります。

カタログ

 

HXN-SUS-M27-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト ステンレス 特殊メッキ 全ねじの型番HXN-SUS-M27-45のページです。
型番HXN-SUS-M27-45に関する仕様情報を記載しております。

六角ボルト ステンレス 特殊メッキ 全ねじのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
屋外で
評価 5.0満足度:5.02022/09/01
門扉の車輪を固定するのに使用した。
屋外なので錆びにくいステンレスを使用したが、他ではあまり使わないので少量で購入出来て助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

筐体フレームに使用
評価 5.0満足度:5.02021/07/22
黒色でこの長さを探していたのですが、精度も高く思った通りに仕上げることが出来ました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

組み付け
評価 5.0満足度:5.02021/04/22
初めから緩み止めが塗ってあるので、緩み止めをわざわざ塗る手間が省けて便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
HXN-SUS-M14-12
HXN-SUS-M14-14
HXN-SUS-M14-15
HXN-SUS-M27-50
HXN-SUS-M3-65
HXN-SUS-M3-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 ねじの呼び(M) 長さL(mm) 追加形状 販売単位 表面処理 ピッチ
(mm)
表面処理詳細 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

725円

( 798円 )
1個 あり

1日目

-[ステンレス] ステンレス1412標準バラ(1個から購入可能)[なし] なし2-M14M14X12M14-12

725円

( 798円 )
1個 あり

1日目

-[ステンレス] ステンレス1414標準バラ(1個から購入可能)[なし] なし2-M14M14X14M14-14

725円

( 798円 )
1個 あり

1日目

-[ステンレス] ステンレス1415標準バラ(1個から購入可能)[なし] なし2-M14M14X15M14-15

3,639円

( 4,003円 )
1個 あり

1日目

-[ステンレス] ステンレス2750標準バラ(1個から購入可能)[なし] なし3-M27M27X50M27-50

352円

( 387円 )
1個 あり

1日目

-[ステンレス] ステンレス365標準バラ(1個から購入可能)[なし] なし0.5-M3M3X65M3-65

396円

( 436円 )
1個 あり

1日目

-[ステンレス] ステンレス370標準バラ(1個から購入可能)[なし] なし0.5-M3M3X70M3-70

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました