(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 半ねじ
  • 数量スライド割引

六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 半ねじ【1~500個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
120円 ~ 105,231円
税込価格
132円 ~ 115,754円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。
【材質】
・SUS304相当/ステンレス
【表面処理】
・黒色塗装/緩み止め剤塗布(アロック)/ジャーマン・ブラウンメッキ/二硫化モリブデンコーティング/焼き付き防止コート/なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 半ねじのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具組み立て
    評価 4.0満足度:4.02023/04/14
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水気がある錆びやすいところに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/09/12
    ステンレスでは、黒色系がなかなかないので、非常に助かっております。通常より、錆びにくいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    黒色塗装部材の組立用
    評価 5.0満足度:5.02022/08/30
    黒色塗装した部材の組立用に使用しました。
    SUSの黒色塗装のボルトの種類が豊富で、短納期の品も多いのでとても重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削製作品オートバイ部品の部材として
    評価 5.0満足度:5.02022/02/19
    ステンレスの黒染め あるようでないようで なかなか な ですが 助かってます 愛用させていただいております

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。