(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ござ...
※半ねじ
単位:mm
ねじの呼び(M) | ピッチ(P) | dk | k | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法)*1 | 最大*2 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最大 | 最小 | ||
M1.4 | 0.30 | 2.6 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.3 | 1.36 | 1.32 |
M1.6 | 0.35 | 3.0 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
M2 | 0.40 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.0 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
M2.5 (M2.5) | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 (2.6) | 2.36 (2.46) | 2.0 | 2.08 | 2.02 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.0 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
M4 | 0.70 | 7.0 | 7.22 | 6.78 | 4.0 | 3.82 | 3.0 | 3.08 | 3.02 |
M5 | 0.80 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.0 | 4.82 | 4.0 | 4.095 | 4.02 |
M6 | 1.00 | 10.0 | 10.22 | 9.78 | 6.0 | 5.70 | 5.0 | 5.140 | 5.02 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 13.27 | 12.73 | 8.0 | 7.64 | 6.0 | 6.140 | 6.02 |
M10 | 1.50 | 16.0 | 16.27 | 15.73 | 10.0 | 9.64 | 8.0 | 8.175 | 8.025 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 18.27 | 17.73 | 12.0 | 11.57 | 10.0 | 10.175 | 10.025 |
(M14) | 2.00 | 21.0 | 21.33 | 20.67 | 14.0 | 13.57 | 12.0 | 12.212 | 12.032 |
M16 | 2.00 | 24.0 | 24.33 | 23.67 | 16.0 | 15.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
(M18) | 2.50 | 27.0 | 27.33 | 26.67 | 18.0 | 17.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
M20 | 2.50 | 30.0 | 30.33 | 29.67 | 20.0 | 19.48 | 17.0 | 17.230 | 17.050 |
M24 | 3.00 | 36.0 | 36.39 | 35.61 | 24.0 | 23.48 | 19.0 | 19.275 | 19.065 |
M30 | 3.50 | 45.0 | 45.39 | 44.61 | 30.0 | 29.48 | 22.0 | 22.275 | 22.065 |
M36 | 4.00 | 54.0 | 54.46 | 53.54 | 36.0 | 35.38 | 27.0 | 27.275 | 27.065 |
M42 | 4.50 | 63.0 | 63.46 | 62.54 | 42.0 | 41.38 | 32.0 | 32.33 | 32.08 |
- | 表面処理 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | クロームメッキ | クロメートメッキ | ジオメット処理 | ジャーマン・ブラウンメッキ | スズコバルト | ダクロタイズド | ニッケルメッキ | ユニクロメッキ | ラフレ | 緩み止め剤塗布(アロック) | 緩み止め剤塗布(エフロック) | 黒ニッケル | 黒色塗装 | 三価ブラック | 三価ホワイト | 四三酸化鉄被膜 | 真鍮メッキ | 白アルマイト | 無電解ニッケルメッキ | |||
材質 | SCM | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
ステンレス | SUS304相当 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
SUS310S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUS316L | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
SUS430 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A7050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
チタン | 64チタン | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
参考画像 | 表面処理 | 特徴 |
---|---|---|
![]() | 三価ブラック | ・安価で耐食性が良い ・黒クロメートの代替 |
![]() | 三価ホワイト | ・安価で耐食性が良い ・ユニクロ、クロメートの代替 |
![]() | ニッケルメッキ | ・別名光沢ニッケル ・その色味から装飾性用途でも使用される ・下地に銅を貼ったものは特に導電性が良く電気部品にも採用される |
![]() | 黒ニッケル | ・耐食性はニッケルメッキとほぼ同等 ・色味は処理業者により若干異なる ・一般的には装飾用途目的が強い |
![]() | ジャーマン・ブラウンメッキ | ・装飾性を主な目的としたメッキ |
![]() | 真鍮メッキ | ・黄銅メッキ ・色合いから、金鍍金の代用になる事もあるが経年でくすんでくる ・色合いを活かして装身具、照明器具、雑貨などに使用される事もある ・耐食性は乏しい |
![]() | 緩み止め剤(アロック)塗布 | 緩み止め剤:アロック特長 ・植物由来成分で安全性に優れる ・長期保管性良好 ・色:黄緑色 |
![]() | 緩み止め剤(エフロック)塗布 | 緩み止め剤:エフロック(F-Lock)特長 ・弾性、復元性、耐摩耗性、耐油性に優れる ・色:紫色 |
![]() | 四三酸化鉄被膜 | ・塗装下地にも使用される ・外観の光沢有無は様々 ・耐食性は乏しい ・パーカー、黒染め、とも呼ばれることがある |
![]() | 無電解ニッケルメッキ | ・耐食性、耐摩耗性に優れる ・非金属の導体化が可能 |
![]() | クロメートメッキ | ・正しくは有色クロメート ・ねじにおける代表的な電気亜鉛メッキ ・安価で良好な耐食性 |
![]() | ダクロタイズド | ・電気亜鉛メッキと比べ、耐熱性、耐食性、防錆性、耐塩分に優れる ・膜厚が厚いので小さい部品には向かず勘合に影響が出る場合がある |
![]() | ジオメット処理 | ・耐熱性、耐食性に優れる ・水素脆性の心配がない薄膜高防錆処理 ・鍍金と表されるが、塗装系の処理 |
![]() | ユニクロメッキ | ・正しくは光沢クロメート ・ねじにおける代表的な電気亜鉛鍍金 ・安価だが耐食性はクロメートにやや劣る |
![]() | スズコバルト | ・その色合いからクロームメッキの代用として選ばれる事もある ・耐食性は劣るがクローム鍍金より安価 |
![]() | ラフレ | ・ジオメットよりも更に薄膜 ・耐食性に優れる |
![]() | クロームメッキ | ・耐食性、耐摩耗性に優れる ・変色に強い ・長期の装飾性維持が可能 |
![]() | 白アルマイト | ・強制的に表面を酸化させた被膜 ・防食性、耐摩耗性を向上させる ・通常“アルマイト”と言うと白アルマイトを指す。無色。 |
![]() | 黒色着色(BK・SSブラック) | ・薬品による温度管理とアルカリ反応を利用している ・素材の耐食性の向上は無く経年での退色変化有 |
※参考画像は表面処理を表すもので、一部、このページの商品とは異なる形状の商品が掲載されています。
※参考画像の色は、お使いのブラウザやモニターの使用環境により実際の商品と異なる場合があります。
Loading...
幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【特殊材質】
・SUS316L
【特殊メッキ】
・黒色塗装
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSH-316LTBS-M3-40で型番確定
六角穴付きボルト 特殊材質 特殊メッキ 半ねじの型番CSH-316LTBS-M3-40のページです。
型番CSH-316LTBS-M3-40に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSH-316LTBS-M3-25 |
CSH-316LTBS-M3-30 |
CSH-316LTBS-M3-35 |
CSH-316LTBS-M3-45 |
CSH-316LTBS-M3-50 |
CSH-316LTBS-M4-35 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL (mm) | ピッチ (mm) | ねじM径 | サイズ(X表記) (mm) | サイズ(-表記) (mm) | 表面処理詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,663円 ( 4,029円 )100個入り | 1パック | - | 1日目 | 10 | 3 | 25 | 0.5 | M3 | M3X25 | M3-25 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
4,341円 ( 4,775円 )100個入り | 1パック | - | 1日目 | 10 | 3 | 30 | 0.5 | M3 | M3X30 | M3-30 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
6,870円 ( 7,557円 )100個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 3 | 35 | 0.5 | M3 | M3X35 | M3-35 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
9,364円 ( 10,300円 )100個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 3 | 45 | 0.5 | M3 | M3X45 | M3-45 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
10,980円 ( 12,078円 )100個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 3 | 50 | 0.5 | M3 | M3X50 | M3-50 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
6,999円 ( 7,699円 )100個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 4 | 35 | 0.7 | M4 | M4X35 | M4-35 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針