(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
SNMG120408-SH-NX2525 解除
Loading...
MC6100シリーズ
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
"Super" ナノテクスチャーテクノロジー
従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。
Super TOUGH-Grip
Super TOUGH-Gripを用いることで、従来技術に対して組織を微細化することに成功しました。これにより、Al2O3層とTiCN層が接着する面積が大きくなるため、密着力が向上し、コーティングの剥離が抑制されます。
*イメージ画像
* スクラッチ試験(引っかき試験)より
コーティングが剥離するのに必要な力の大きさを測定
突発欠損の抑制効果
コーティング層の引張り応力を緩和することにより、刃先不安定加工時の衝撃による亀裂進展を抑制します。
MC6100 シリーズは従来品に対して残留引張り応力を80% 低減することに成功しました。
従来技術
MC6100シリーズ
MC6125
鋼旋削加工の第一推奨
幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
刃先稜線部と着座面の表面処理
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6115
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
コーティング最外層の改良
MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
ネガティブインサート(外径加工用バイト)
*内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
[外径旋削加工の推奨切削条件]
■ネガティブインサート
適用範囲
選定基準
[鋼旋削加工用ブレーカシステム]
■ネガティブインサート
[旋削用インサート]旋削用材種
■旋削用インサート材種
■旋削適用領域
[旋削用インサート]ダイヤコート(CVD)
■選定基準
●旋削
[旋削用インサート]サーメット
■選定基準
●旋削
Loading...
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
【特長】
・M級両面チップブレーカ
・曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能
・被削材硬度160~250HBに推奨
・MC6115、UE6105は鋼で安定切削(切削状態の目安)
・UE6110は鋼で一般切削(切削状態の目安)
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)
【材種特長】
・「MC6125」鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました
・「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
【用途】
・軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適
SNMG120408-SH-NX2525で型番確定
三菱マテリアル・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-SH-NX2525のページです。
型番SNMG120408-SH-NX2525に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SNMG120408-SH-MC5115 |
SNMG120408-SH-MC6115 |
SNMG120408-SH-MC6125 |
SNMG120408-SH-UE6020 |
SNMG120408-SH-UE6105 |
SNMG120408-SH-UE6110 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | コーナーR(ノーズR) (mm) | 材種(母材) | コーティング | 被削材状態 | 材種記号 | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726円 ( 799円 ) | 10個 | - | 3日目 | K(鋳鉄)[◯] | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 連続 | MC5115 | - | |
798円 ( 878円 ) | 10個 | - | 4日目 | P(鋼)[◯] | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 連続 | MC6115 | - | |
759円 ( 835円 ) | 10個 | - | 4日目 | P(鋼)[◯] | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 断続 | MC6125 | - | |
811円 ( 892円 ) | 10個 | - | 4日目 | P(鋼)[◯] | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 断続 | UE6020 | 3D | |
811円 ( 892円 ) | 10個 | - | 4日目 | P(鋼)[◯] | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 連続 | UE6105 | 3D | |
811円 ( 892円 ) | 10個 | - | 4日目 | P(鋼)[◯] | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 軽断続 | UE6110 | 3D |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針