(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メントルビー専用チップ AC16N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メントルビー専用チップ AC16N

通常単価(税別)
3,063円
税込単価
3,369円

富士元工業 替刃式面取り工具・チップ・ブレード メントルビー専用チップ AC1...

詳細情報を確認する

  • インサート材種:
    超硬
  • JANコード:
    4562112031892
  • トラスココード:
    128-7297
  • コーティング詳細:
    AlCrN
  • コーナー数:
    6
  • 質量(g):
    3.7

型番

TM32GSR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM32GSR

3個

3,063( 3,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

富士元工業 替刃式面取り工具・チップ・ブレード メントルビー専用チップ AC16N。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メントルビー専用チップ AC16Nの型番TM32GSRのページです。
型番TM32GSRに関する仕様情報を記載しております。

メントルビー専用チップ AC16Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました