(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用)樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NY05RAJB
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用)樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ニッパ(クウアツコウグ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,588円
税込単価
19,347円

【特長】・超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。

型番

NY05RAJB 解除

Loading...

エアニッパ本体については以下をご覧ください。
ヨコ型
ヨコ型 GT-NY10GR、GT-NY03GR
ヨコ型 押し切断タイプ
ヨコ型 引き切断タイプ
スライド複動式
 
商品情報を表示

NY05RAJB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
刃形状
適合機種
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY05RAJB

194-7884
4907587008978
32
逆刃
GT-NY05R(-4)、GT-NF05
-
-

6個

17,588( 19,347円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です
・ゲートに対して直角に当てることができます
【用途】
・硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用)樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)の型番NY05RAJBのページです。
型番NY05RAJBに関する仕様情報を記載しております。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用)樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NY05AJB
NY10RAJB
NY15AJB
NY15RAJB
NY25RAJB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 刃形状 適合機種 材質1 材質2

16,434円

( 18,077円 )
1個 あり

6日目

810-6834490758737036522通常刃GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05刃部:超硬合金、本体:特殊合金鋼-

18,032円

( 19,835円 )
6個 あり

6日目

194-7885490758700898538逆刃GT-NY10R(-4)、GT-NY10GR(-4)、GT-NY10S、GT-NF10--

17,596円

( 19,356円 )
1個 あり

4日目

810-6852490758737053241通常刃GT-NY15、GT-NY15-4、GT-NF15刃部:超硬合金、本体:特殊合金鋼本体:特殊合金鋼

18,759円

( 20,635円 )
1個 あり

1日目

194-7886490758700899248逆刃GT-NY15R(-4)、GT-NF15--

20,049円

( 22,054円 )
1個 -

6日目

194-7887490758700900565逆刃GT-NY25R(-6)、GT-NY25S--

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました