(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

155シリーズ テレスコーピングゲージ TG(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

155シリーズ テレスコーピングゲージ TG(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,807円 ~ 5,670円
税込価格
4,188円 ~ 6,237円

【特長】・穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です・測定子を穴に差し込み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26~50
19~32
TG-3

1個

4,269( 4,696円 )

4日目

26~50
32~54
TG-4

1個

4,666( 5,133円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です
・測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

155シリーズ テレスコーピングゲージ TG(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました