(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,764円 ~ 31,428円  特別価格 
税込価格
21,740円 ~ 34,571円  特別価格 

【特長】・1個の本体に1種のねじ駒が固定されています・ねじの有効径を直読(算出...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • スピンドルの送り誤差(μm):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
ピッチ区分
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
本体誤差(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
3.5~5(8~5山)
TMS-25(M5、U5)
レンチ
3
13.8
25
0

1個

19,764( 21,740円 )

4日目

26~50
25~50
1~1.75(24~14山)
TMS-50(M3、U3)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(ねじ60°)
-
13.8
32
25

1個

24,786( 27,265円 )

4日目

26~50
25~50
2~3(13~9山)
TMS-50(M4、U4)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(ねじ60°)
-
13.8
32
25

1個

24,786( 27,265円 )

4日目

26~50
25~50
3.5~5(8~5山)
TMS-50(M5、U5)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(ねじ60°)
-
13.8
32
25

1個

24,786( 27,265円 )

4日目

51~100
50~75
1~1.75(24~14山)
TMS-75(M3、U3)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)
-
12
49
50

1個

27,945( 30,740円 )

4日目

51~100
50~75
2~3(13~9山)
TMS-75(M4、U4)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)
-
12
49
50

1個

27,945( 30,740円 )

4日目

51~100
50~75
3.5~5(8~5山)
TMS-75(M5、U5)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)
-
12
49
50

1個

27,945( 30,740円 )

4日目

51~100
75~100
1~1.75(24~14山)
TMS-100(M3、U3)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75(ねじ60°)
-
14
63
75

1個

31,428円

31,047

( 34,152円 )

4日目

51~100
75~100
2~3(13~9山)
TMS-100(M4、U4)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75(ねじ60°)
-
14
63
75

1個

31,428円

31,047

( 34,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に1種のねじ駒が固定されています
・ねじの有効径を直読(算出不要)できます
・定圧装置付き
・メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました