(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
23,733円 ~ 63,504円  特別価格 
税込価格
26,106円 ~ 69,854円  特別価格 

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・定圧装置付・超硬合金...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
平面度(μm)
測定面
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
1
-
20
GMA-25
レンチ
±4
4

1個

23,733( 26,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
1
-
20
GMA-75
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±6
6

1個

30,132円

29,607

( 32,568円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
75~100
1
-
20
GMA-100
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±6
6

1個

33,291( 36,620円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
100~125
1.6
-
30
GMA-125
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
±7
7

1個

36,531円

35,493

( 39,042円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
125~150
1.6
-
30
GMA-150
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
±7
7

1個

39,852( 43,837円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
175~200
1.6
-
30
GMA-200
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
±8
8

1個

46,251円

43,956

( 48,352円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
200~225
1.6
-
30
GMA-225
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
±8
8

1個

50,949円

48,044

( 52,848円 )

4日目

  • 注文停止中
特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
225~250
1.6
-
30
GMA-250
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225
±9
9

1個

56,943円

53,264

( 58,590円 )

-

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
250~275
1.6
-
30
GMA-275
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-250
±9
9

1個

63,504円

58,976

( 64,874円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
1
超硬合金チップ付き
20
GMA-25W
レンチ
±4
4

1個

30,942円

30,626

( 33,689円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
26~50
25~50
1
超硬合金チップ付き
20
GMA-50W
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±4
4

1個

34,101円

33,374

( 36,711円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
1
超硬合金チップ付き
20
GMA-75W
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±6
6

1個

37,260円

36,127

( 39,740円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
75~100
1
超硬合金チップ付き
20
GMA-100W
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±6
6

1個

40,419円

38,874

( 42,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・定圧装置付
・超硬合金チップ付き(GMA-W)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました