(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:345-250-30
デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番) デジマチックウチガワマイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,609円
税込単価
46,870円

【特長】・各種内径を手軽に精密測定できます・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デジマチック(LCD)
  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

型番

345-250-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

345-250-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
寸法許容差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

345-250-30

5~30
IMP-30MX
±5(max)

1個

42,609( 46,870円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種内径を手軽に精密測定できます
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
・基点調整のための基準ゲージが別途必要です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番)の型番345-250-30のページです。
型番345-250-30に関する仕様情報を記載しております。

デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
345-251-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 寸法許容差
(μm)

44,540円

( 48,994円 )
1個 あり

5日目

25~50IMP-50MX±6(max)

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました