【特長】・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプ...
【特長】
・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です
・測定面はチタンコーティングを施しています
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます
・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします
・表示部は見やすい位置にセットできます(330°回転)
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です
・測定データ出力端子付