(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

568シリーズ ABSボアマチック SBM-CX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

568シリーズ ABSボアマチック SBM-CX(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
180,249円 ~ 346,920円  特別価格 
税込価格
198,274円 ~ 381,612円  特別価格 

【特長】・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
セット内容
器差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~12
SBM-12CXST
エコノミーセット(測定ヘッド交換式)
表示部本体1本/測定ヘッド6~8mm 1本、8~10mm 1本、10~12mm 1本/アタッチメント1本/セットリング(Φ8、Φ10)各1個/スパナ3本
-

1個

180,249円

169,416

( 186,358円 )

4日目

12~25
SBM-25CXST
エコノミーセット(測定ヘッド交換式)
表示部本体1本/測定ヘッド12~16mm 1本、16~20mm 1本、20~25mm 1本/アタッチメント2本/セットリング(Φ16、Φ20)各1個/スパナ2本
-

1個

192,456円

181,409

( 199,550円 )

4日目

25~50
SBM-50CXST
エコノミーセット(測定ヘッド交換式)
表示部本体1本/測定ヘッド25~30mm 1本、30~40mm 1本、40~50mm 1本/アタッチメント1本/セットリング(Φ30、Φ40)各1個/スパナ2本
±0.006(max)

1個

217,487円

195,738

( 215,312円 )

4日目

50~100
SBM-100CXST
エコノミーセット(測定ヘッド交換式)
表示部本体1本/測定ヘッド50~63mm 1本、62~75mm 1本、75~88mm 1本、87~100mm 1本/アタッチメント1本/セットリング(Φ62、Φ87)各1個/スパナ2本
-

1個

346,920円

312,228

( 343,451円 )

4日目

6~12
SBM-12CXFST
フルセット
本体6~8mm 1本、8~10mm 1本、10~12mm 1本/セットリング(Φ8、Φ10)各1個/スパナ3本
-

1個

242,943円

227,248

( 249,973円 )

4日目

12~25
SBM-25CXFST
フルセット
本体12~16mm 1本、16~20mm 1本、20~25mm 1本/セットリング(Φ16、Φ20)各1個/スパナ2本
-

1個

266,280円

239,652

( 263,617円 )

4日目

25~50
SBM-50CXFST
フルセット
本体25~30mm 1本、30~40mm 1本、40~50mm 1本/セットリング(Φ30、Φ40)各1個/スパナ2本
-

1個

278,040円

250,236

( 275,260円 )

4日目

50~75
SBM-75CXFST
フルセット
本体50~63mm 1本、62~75mm 1本/セットリング(Φ62)1個/スパナ2本
-

1個

227,640円

204,876

( 225,364円 )

4日目

75~100
SBM-100CXFST
フルセット
本体75~88mm 1本、87~100mm 1本/セットリング(Φ87)1個/スパナ2本
-

1個

227,640円

204,876

( 225,364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です
・測定面はチタンコーティングを施しています
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます
・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします
・表示部は見やすい位置にセットできます(330°回転)
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です
・測定データ出力端子付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

568シリーズ ABSボアマチック SBM-CX(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました