(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:526-101
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) ショウコウケイシリンダゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,696円
税込単価
31,566円

【特長】・小さな穴の径を高精度に測定できます・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 繰返し精密度:
    2μm

(i)ご注意

  • セットリングが付属しません。必要に応じてセットリングを別途購入してください。

型番

526-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

526-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
広範囲精度(μm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

526-101

7~10
CG-10A
4
測定子(測定範囲7~7.5mm、7.5~8mm、8~8.5mm、8.5~9mm、9~9.5mm、9.5~10mm)

1個

28,696( 31,566円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな穴の径を高精度に測定できます
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです
・指示器は推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータより選定ください
・小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です(詳細はメーカーカタログC-30ページをご参照ください。)

(i)ご注意

  • セットリングが付属しません。必要に応じてセットリングを別途購入してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)の型番526-101のページです。
型番526-101に関する仕様情報を記載しております。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
526-102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 広範囲精度
(μm)
標準付属品

30,151円

( 33,166円 )
1個 あり

2日目

10~18CG-18A6測定子(測定範囲10~11mm、11~12mm、12~13mm、13~14mm、14~15mm、15~16mm、16~17mm、17~18mm)

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました