(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:511-703
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) ヒョウジュンシリンダゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,398円
税込単価
22,438円

【特長】・標準的なシリンダゲージです。内径を高精度に測定できます・測定子と各ア...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 広範囲精度(μm):
    2
  • 隣接誤差(μm):
    1
  • 測定子の有効ストローク(mm):
    1.6
  • 繰返し精密度:
    0.5μm

(i)ご注意

  • ダイヤルゲージ、保護カバーは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

511-703 解除

Loading...

 
カタログを表示

511-703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
アンビル(本)
換えワッシャ数(個)
測定力(N)
ガイド支持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

511-703

50~150
CG-150AX
363-7000
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)、換えワッシャ(内径Φ9.5、厚み0.5mm/内径Φ9.5、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み2mm/内径Φ9.5、厚み3mm)、50mmサブアンビル(CG-150X/CGB-150X用)
11
4
5以下
10以下

1個

20,398( 22,438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的なシリンダゲージです。内径を高精度に測定できます
・測定子と各アンビルの先端は全て超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです

(i)ご注意

  • ダイヤルゲージ、保護カバーは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)の型番511-703のページです。
型番511-703に関する仕様情報を記載しております。

511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
511-704
511-705
511-706
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo トラスココード 標準付属品 アンビル
(本)
換えワッシャ数
(個)
測定力
(N)
ガイド支持力
(N)

32,102円

( 35,312円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100~160CG-160AX-アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13)、換えワッシャ(内径Φ9.5、厚み0.5mm/内径Φ9.5、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み2mm/内径Φ9.5、厚み3mm)1345以下10以下

44,268円

( 48,695円 )
1個 -

4日目

160~250CG-250AX-アンビル(刻印1、2、3、4、5、6)、換えワッシャ(内径Φ0.5、厚み0.5mm/内径Φ0.5、厚み1mm/内径Φ0.5、厚み2mm/内径Φ0.5、厚み3mm/内径Φ0.5、厚み4mm/内径Φ0.5、厚み5mm/内径Φ0.5、厚み6mm)676以下15以下

56,868円

( 62,555円 )
1個 -

3日目

250~400CG-400AX-アンビル(刻印1、2、3、4、5)、換えワッシャ(内径Φ0.5、厚み0.5mm/内径Φ0.5、厚み1mm/内径Φ0.5、厚み2mm/内径Φ0.5、厚み3mm/内径Φ0.5、厚み4mm/内径Φ0.5、厚み5mm/内径Φ0.5、厚み6mm)、75mmサブアンビル(CG-250AX/400AX用)576以下15以下

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました