(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,187円 ~ 693,786円  特別価格 
税込価格
89,306円 ~ 763,165円  特別価格 

【特長】・読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイク...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約1.2年
  • アクセサリ(オプション):接続ケーブル:
    05CZA662(1m)、05CZA663(2m)
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定31件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
最大許容誤差(μm)
エクステンションロッド
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~8
HTD-8R
単品
±2(最大差2)
952322(100mm)
-

1個

81,187( 89,306円 )

3日目

8~10
HTD-10R
単品
±2(最大差2)
952322(100mm)
-

1個

83,222( 91,544円 )

3日目

10~12
HTD-12R
単品
±2(最大差2)
952322(100mm)
-

1個

92,940円

81,145

( 89,260円 )

3日目

12~16
HTD-16R
単品
±3(最大差3)
952621(150mm)
-

1個

95,499( 105,049円 )

5日目

16~20
HTD-20R
単品
±3(最大差3)
952621(150mm)
-

1個

94,080( 103,488円 )

5日目

20~25
HTD-25R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

98,280( 108,108円 )

3日目

25~30
HTD-30R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

98,280( 108,108円 )

3日目

30~40
HTD-40R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

106,584円

93,058

( 102,364円 )

4日目

40~50
HTD-50R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

97,494円

95,290

( 104,819円 )

5日目

50~63
HTD-63R
単品
±3(最大差3)
952623(150mm)
-

1個

110,880円

103,306

( 113,637円 )

5日目

62~75
HTD-75R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-

1個

114,240円

106,437

( 117,081円 )

5日目

75~88
HTD-88R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-

1個

107,083円

104,223

( 114,645円 )

4日目

87~100
HTD-100R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-

1個

120,960円

112,698

( 123,968円 )

4日目

100~125
HTD-125R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

146,420円

135,482

( 149,030円 )

4日目

125~150
HTD-150R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

159,740( 175,714円 )

4日目

150~175
HTD-175R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

168,129円

149,634

( 164,597円 )

4日目

175~200
HTD-200R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

176,538円

157,083

( 172,791円 )

4日目

200~225
HTD-225R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

191,526( 210,679円 )

4日目

225~250
HTD-250R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

199,915円

177,924

( 195,716円 )

4日目

  • 注文停止中
250~275
HTD-275R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

208,303円

185,368

( 203,905円 )

-

275~300
HTD-300R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

216,693円

192,813

( 212,094円 )

4日目

6~12
HTD-12RST
セット品
-
-
表示部本体:6~12mm×1本/測定ヘッド部:6~8mm×1本、8~10mm×1本、10~12mm×1本/セットリング(Φ8、 Φ10)×各1個/エクステンションロッド(100mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

207,700円

201,739

( 221,913円 )

4日目

12~20
HTD-20RST
セット品
-
-
表示部本体:12~20mm×1本/測定ヘッド部:12~16mm×1本、16~20mm×1本/セットリング(Φ16)×1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

165,239円

160,794

( 176,873円 )

4日目

  • 注文停止中
20~50
HTD-50RST
セット品
-
-
表示部本体:20~50mm×1本/測定ヘッド部:20~25mm×1本、25~30mm×1本、30~40mm×1本、40~50mm×1本/セットリング(Φ25、 Φ40)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

317,051円

304,464

( 334,910円 )

-

  • 注文停止中
50~100
HTD-100RST
セット品
-
-
表示部本体:50~100mm×1本/測定ヘッド部:50~63mm×1本、62~75mm×1本、75~88mm×1本、87~100mm×1本/セットリング(Φ62、 Φ87)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

406,483( 447,131円 )

-

  • 注文停止中
100~200
HTD-200RST
セット品
-
-
表示部本体:100~200mm×1本/測定ヘッド部:100~125mm×1本、125~150mm×1本、150~175mm×1本、175~200mm×1本/セットリング(Φ125、 Φ175)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

693,786円

653,615

( 718,977円 )

-

6~12
HTD-12RFST
セット品
-
100mm1本
本体:6~8mm×1本、8~10mm×1本、10~12mm×1本/セットリング(Φ8、 Φ10)×各1個/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

279,193円

248,649

( 273,514円 )

5日目

12~25
HTD-25RFST
セット品
-
150mm2本
本体:12~16mm×1本、16~20mm×1本、20~25mm×1本/セットリング(Φ16、 Φ20)×各1個/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

292,520円

260,547

( 286,602円 )

5日目

25~50
HTD-50RFST
セット品
-
150mm1本
本体:25~30mm×1本、30~40mm×1本、40~50mm×1本/セットリング(Φ30、 Φ40)×各1個/スパナ×1本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

293,247円

285,857

( 314,443円 )

4日目

50~75
HTD-75RFST
セット品
-
150mm1本
本体:50~63mm×1本、62~75mm×1本/セットリング(Φ62)×1個/スパナ×1本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

215,178円

209,927

( 230,920円 )

4日目

75~100
HTD-100RFST
セット品
-
150mm1本
本体:75~88mm×1本、87~100mm×1本/セットリング(Φ87)×1個/スパナ×1本/六角棒スパナ×1本/十字ドライバ×1本

1個

233,871( 257,258円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです
・測定面にチタンコーティングを施しています
・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます
・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)
・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます
・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です
・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました