(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,401円 ~ 547,841円  特別価格 
税込価格
44,441円 ~ 602,625円  特別価格 

【特長】・精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません・定圧...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 目量(mm):
    0.005

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
最大許容誤差(μm)
エクステンションロッド
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12~16
HT2-16R
単品
±3(最大差3)
952621(150mm)
-

1個

40,401( 44,441円 )

4日目

16~20
HT2-20R
単品
±3(最大差3)
952621(150mm)
-

1個

40,401( 44,441円 )

3日目

20~25
HT2-25R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

44,520( 48,972円 )

3日目

25~30
HT2-30R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

43,079( 47,387円 )

3日目

30~40
HT2-40R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

52,663( 57,929円 )

4日目

40~50
HT2-50R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-

1個

54,852( 60,337円 )

4日目

50~63
HT2-63R
単品
±3(最大差3)
952623(150mm)
-

1個

55,544円

49,434

( 54,377円 )

4日目

62~75
HT2-75R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-

1個

58,212円

51,814

( 56,995円 )

4日目

75~88
HT2-88R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-

1個

60,817( 66,899円 )

4日目

87~100
HT2-100R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-

1個

63,401円

56,426

( 62,069円 )

4日目

100~125
HT2-125R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

87,831円

78,169

( 85,986円 )

4日目

125~150
HT2-150R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

94,439円

84,126

( 92,539円 )

4日目

150~175
HT2-175R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

101,159円

90,082

( 99,090円 )

4日目

175~200
HT2-200R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-

1個

107,879( 118,667円 )

4日目

200~225
HT2-225R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

120,522円

107,204

( 117,924円 )

4日目

  • 注文停止中
225~250
HT2-250R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

127,915円

113,895

( 125,285円 )

-

250~275
HT2-275R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

134,675( 148,143円 )

4日目

275~300
HT2-300R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-

1個

140,518円

125,061

( 137,567円 )

4日目

12~20
HT2-20RST
セット品
-
-
本体:12~16mm×1本、16~20mm×1本/セットリング(Φ16)×1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本

1個

102,014( 112,215円 )

4日目

20~50
HT2-50RST
セット品
-
-
本体:20~25mm×1本、25~30mm×1本、30~40mm×1本、40~50mm×1本/セットリング(Φ25、Φ40)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ ×2本/六角棒スパナ×1本

1個

229,235円

203,973

( 224,370円 )

4日目

50~100
HT2-100RST
セット品
-
-
本体:50~63mm×1本、62~75mm×1本、75~88mm×1本、87~100mm×1本/セットリング(Φ62、Φ87)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本

1個

300,339円

267,241

( 293,965円 )

4日目

  • 注文停止中
100~200
HT2-200RST
セット品
-
-
本体:100~125mm×1本、125~150mm×1本、150~175mm×1本、175~200mm×1本/セットリング(Φ125、Φ175)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本

1個

547,841円

487,633

( 536,396円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません
・定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました