(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,083円 ~ 497,769円  特別価格 
税込価格
70,491円 ~ 547,546円  特別価格 

【特長】・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
最小表示値(mm)
電源
電池寿命
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
位置検出方式
保護等級
ロッド/パイプ本数
本体(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~500
IMJ-500
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
4本(25、50、100、200mm)
100~125

1個

64,083円

57,706

( 63,477円 )

4日目

100~900
IMJ-900
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
5本(25、50、100、200、400mm)
100~125

1個

70,106円

63,095

( 69,405円 )

4日目

100~1300
IMJ-1300
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
6本(25、50、100、200、400、400mm)
100~125

1個

82,727円

74,454

( 81,899円 )

4日目

100~1700
IMJ-1700
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
7本(25、50、100、200、400、400、400mm)
100~125

1個

95,314円

85,782

( 94,360円 )

4日目

100~2100
IMJ-2100
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
8本(25、50、100、200、400、400、400、400mm)
100~125

1個

109,995円

94,661

( 104,127円 )

2日目

1000~2000
IMJ-2000
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
5本(50、100、100、200、500mm)
1000~1050

1個

212,477円

182,815

( 201,097円 )

4日目

1000~3000
IMJ-3000
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
6本(50、100、100、200、500、1000mm)
1000~1050

1個

302,763円

272,486

( 299,735円 )

4日目

  • 注文停止中
1000~4000
IMJ-4000
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
7本(50、100、100、200、500、1000、1000mm)
1000~1050

1個

397,283円

338,683

( 372,551円 )

-

1000~5000
IMJ-5000
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
8本(50、100、100、200、500、1000、1000、1000mm)
1000~1050

1個

497,769円

447,992

( 492,791円 )

4日目

200~1000
IMJ-1000MJ
防水形デジマチック(LCD)
0.001
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
通常の使用状態で約1.2年
25
電磁誘導式ロータリエンコーダ
IP65
5本(25、50、100、200、400mm)
200~225

1個

94,559円

85,103

( 93,613円 )

4日目

200~2000
IMJ-2000MJ
防水形デジマチック(LCD)
0.001
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
通常の使用状態で約1.2年
25
電磁誘導式ロータリエンコーダ
IP65
8本(25、50、100、200、200、400、400、400mm)
200~225

1個

116,849円

105,946

( 116,541円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます
・測定面超硬合金チップ付
・基点調整が必要です

(i)ご注意

  • 基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つぎたしパイプ形内側マイクロメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました