(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,163円
税込単価
28,779円

【特長】・測定面は超硬合金チップ付き・保護等級IP65の防水形デジマチック両球...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

395-271-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

395-271-30

16~25
0~25
BMD-25MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
±2

1個

26,163( 28,779円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付き
・保護等級IP65の防水形デジマチック両球面マイクロメータです
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番395-271-30のページです。
型番395-271-30に関する仕様情報を記載しております。

デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
395-273-30
395-274-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 標準付属品 最大許容誤差JMPE
(μm)

32,562円

( 35,818円 )
1個 あり

4日目

51~10050~75BMD-75MXボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50±2

36,612円

( 40,273円 )
1個 -

4日目

51~10075~100BMD-100MXボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75±3

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました