(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,945円
税込単価
30,740円

【特長】・測定面は超硬合金チップ付き・保護等級IP65の防水形デジマチック片球...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP65

型番

395-252-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

395-252-30

26~50
25~50
BMS-50MX
±2

1個

27,945( 30,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付き
・保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです
・定圧装置付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)の型番395-252-30のページです。
型番395-252-30に関する仕様情報を記載しております。

デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
395-251-30
395-253-30
395-254-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
(μm)

25,029円

( 27,532円 )
1個 あり

2日目

16~250~25BMS-25MX±2

31,428円

( 34,571円 )
1個 -

4日目

51~10050~75BMS-75MX±2

35,478円

( 39,026円 )
1個 -

4日目

51~10075~100BMS-100MX±3

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました