(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,253円 ~ 26,973円
税込価格
18,978円 ~ 29,670円

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します・フレームカ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    標準タイプ
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    SR44×1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~25
270
MDC-25PX
4946368672908
470-8202
±1
スパナ、テスト用電池

1個

17,253( 18,978円 )

2日目

25~50
330
MDC-50PX
4946368672915
470-8237
±1
基準棒、スパナ、テスト用電池

1個

19,926( 21,919円 )

2日目

75~100
625
MDC-100PX
4946368672939
470-8172
±2
基準棒、スパナ、テスト用電池

1個

26,973( 29,670円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています
・測定面は超硬合金チップ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました