(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,143円 ~ 78,408円  特別価格 
税込価格
80,457円 ~ 86,249円  特別価格 

【特長】・量産部品の測定に最適です・各種指示器(オプション)の選択が可能です・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 測定力(N):
    5~10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51~100
50~75
920
PSM-75S
1

1個

73,143円

67,225

( 73,948円 )

4日目

51~100
75~100
1050
PSM-100S
1

1個

78,408円

71,955

( 79,151円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品の測定に最適です
・各種指示器(オプション)の選択が可能です
・測定面は超硬合金チップ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました