(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,246円 ~ 85,860円  特別価格 
税込価格
86,071円 ~ 94,446円  特別価格 

【特長】・多品種少量生産部品の測定に最適です・手に持っての測定を想定した設計で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP54
  • 測定力(N):
    5~10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
押しボタン
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
16~25
0~25
IDM-25R
右側
0.6

1個

78,246円

71,814

( 78,995円 )

2日目

特殊マイクロメータ
16~25
0~25
IDM-25RL
左側
0.6

1個

78,246円

71,814

( 78,995円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多品種少量生産部品の測定に最適です
・手に持っての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します
・指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています
・研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です
・インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています
・インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています
・ゼロ調整機能を搭載しています
・測定面は超硬合金チップ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました