(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,490円 ~ 60,345円  特別価格 
税込価格
25,839円 ~ 66,380円  特別価格 

【特長】・鋼板の厚み測定用です・PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
平面度(μm)
コードNo・符号・パーツNo
フレーム深さ(mm)
測定面形状
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
IP保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
16~25
0~25
0.01
1
PMU300-25
300
平面
スパナ(No.200154)1個
±5
3
なし

1個

35,478円

34,573

( 38,030円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
0.6
PMUS150-25
150
片球面
スパナ(No.200877)1個
±4
3
なし

1個

23,490( 25,839円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板の厚み測定用です
・PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです
・測定面は超硬合金チップ付き
・測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました