(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,266円 ~ 93,960円  特別価格 
税込価格
34,393円 ~ 103,356円  特別価格 

【特長】・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 防水機能:
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
OMP-25MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
±5
3

1個

49,653円

46,917

( 51,609円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
26~50
25~50
0.001
OMP-50MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±6
3

1個

53,460円

50,231

( 55,254円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
50~75
0.001
OMP-75MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±7
4

1個

57,915円

53,229

( 58,552円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです
・測定データ出力端子付
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました