(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,714円 ~ 42,201円  特別価格 
税込価格
17,285円 ~ 46,421円  特別価格 

【特長】・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します・測定子の先端S...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 定圧装置:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
測定面
先端角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
フレームの厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
-
15
CPM15-25
105-2748
レンチ
±3
なし
10
38
12.5
-
9

1個

19,926( 21,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
超硬合金チップ
15
CPM15-25W
-
レンチ
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

26,568( 29,225円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
26~50
25~50
0.01
-
超硬合金チップ
15
CPM15-50W
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

30,132円

29,607

( 32,568円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
超硬合金チップ
15
CPM15-75W
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

35,640円

34,716

( 38,188円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
-
30
CPM30-25
-
レンチ
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

15,714( 17,285円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
-
30
CPM30-75
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

22,194( 24,413円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
超硬合金チップ
30
CPM30-25W
-
レンチ
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

21,141( 23,255円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
26~50
25~50
0.01
-
超硬合金チップ
30
CPM30-50W
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

22,923( 25,215円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
超硬合金チップ
30
CPM30-75W
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

27,378( 30,116円 )

4日目

特殊マイクロメータ
機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
-
15
CPM15-25K
-
レンチ
±3
なし
-
-
-
-
-

1個

27,540( 30,294円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
超硬合金チップ
15
CPM15-25MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
IP65
7.3
32.5
12.5
-
11.2

1個

34,344( 37,778円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
超硬合金チップ
30
CPM30-25MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
IP65
7.3
32.5
12.5
-
11.2

1個

30,537円

29,956

( 32,952円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
26~50
25~50
0.001
-
超硬合金チップ
30
CPM30-50MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44、マイクロメータ基準棒:MB-25
±2
IP65
10.1
47
12.5
25
12.8

1個

34,101( 37,511円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
50~75
0.001
-
超硬合金チップ
30
CPM30-75MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44、マイクロメータ基準棒:MB-50
±2
IP65
11.5
60
12.5
50
12.8

1個

38,151円

36,903

( 40,593円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
超硬合金チップ
30
CPM30-100MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44、マイクロメータ基準棒:MB-75
±3
IP65
16.7
76
15.3
75
20.8

1個

42,201円

40,428

( 44,471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します
・測定子の先端SRは0.3mmを標準とします
・定圧装置付き
・CPM-MXタイプは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です
・測定面超硬合金チップ付きもあります(CMP-MX、CMP-W)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました