(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

342・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

342・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,911円
税込単価
38,402円

【特長】・圧着端子のクリンプハイト測定用です・測定データ出力端子付(342シリ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 定圧装置:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

342-271-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

342-271-30

特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~20
0.001
CHM-20MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
±3

1個

34,911( 38,402円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着端子のクリンプハイト測定用です
・測定データ出力端子付(342シリーズ)
・シンブルは1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です
・IP65保護等級(342シリーズ)
・定圧装置付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番342-271-30のページです。
型番342-271-30に関する仕様情報を記載しております。

342・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
142-402
142-403
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 表示方式 最大測定長(範囲選択)
(mm)
防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 標準付属品 最大許容誤差JMPE
(μm)

28,593円

( 31,452円 )
1個 あり

4日目

特殊マイクロメータ機械式カウンタ16~250~250.01CHM-25Kレンチ±3

36,531円

( 40,184円 )
1個 あり

4日目

特殊マイクロメータ機械式カウンタ16~250~250.001CHM-25VKレンチ±3

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました