(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,020円 ~ 169,290円  特別価格 
税込価格
37,422円 ~ 186,219円  特別価格 

【特長】・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
IP保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
デジタル
201~500
150~300
0.001
OMC-300MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
IP65

1個

76,950( 84,645円 )

2日目

デジタル
501~
800~900
0.001
OMC-900MB
ボタン形酸化銀電池SR44
-

1個

144,990円

130,491

( 143,540円 )

4日目

  • 注文停止中
デジタル
501~
900~1000
0.001
OMC-1000MB
ボタン形酸化銀電池SR44
-

1個

163,620円

147,258

( 161,984円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます
・標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
・保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです(340シリーズ)
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました