(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,873円 ~ 53,541円  特別価格 
税込価格
20,760円 ~ 58,895円  特別価格 

【特長】・特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
IP保護等級
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
SPM-25
105-2667
レンチ
±3
±2
なし
10
38
17.5
0

1個

18,873( 20,760円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
SPM-75
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±3
±2
なし
14
60
17.5
50

1個

23,247( 25,572円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
75~100
0.01
-
SPM-100
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±4
±3
なし
16.7
79
20.3
75

1個

26,325( 28,958円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
100~125
0.01
-
SPM-125
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
±4
±3
なし
18.8
94
20.7
100

1個

30,942円

30,626

( 33,689円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
125~150
0.01
-
SPM-150
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
±4
±3
なし
19.1
106
21.1
125

1個

32,400円

31,894

( 35,083円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
175~200
0.01
-
SPM-200
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
±5
±4
なし
16.8
130
21.7
175

1個

36,612円

35,561

( 39,117円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
225~250
0.01
-
SPM-250
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225
±6
±4
なし
18
156
21.5
225

1個

46,089円

43,812

( 48,193円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
250~275
0.01
-
SPM-275
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-250
±6
±4
なし
18
169
21.5
250

1個

49,815円

47,060

( 51,766円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
275~300
0.01
-
SPM-300
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
±6
±5
なし
18
181
21.5
275

1個

53,541円

50,301

( 55,331円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
SPM2-25
-
レンチ
±3
±2
なし
10
38
17.5
0

1個

18,873( 20,760円 )

2日目

特殊マイクロメータ
機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
SPM-25K
-
レンチ
±3
±2
なし
-
-
-
-

1個

26,487( 29,136円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
SPM-25MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
±2
IP65
7.3
32.5
17.5
0

1個

33,291( 36,620円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
26~50
25~50
0.001
-
SPM-50MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44、マイクロメータ基準棒:MB-25
±2
±2
IP65
10.1
47
17.5
25

1個

36,774( 40,451円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
SPM2-25MX
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
±2
IP65
7.3
32.5
17.5
0

1個

33,291( 36,620円 )

2日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
50~75
0.001
-
SPM2-75MX
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
±2
IP65
11.5
60
17.5
50

1個

40,905円

39,301

( 43,231円 )

4日目

  • 注文停止中
特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
SPM2-100MX
-
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75、ボタン形酸化銀電池SR44
±3
±3
IP65
16.7
76
20.3
75

1個

45,036円

42,896

( 47,186円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります
・保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です(331シリーズ)
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました