(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,933円 38,455円
税込単価
43,926円 42,301円

【特長】・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します・ねじの有効径を直読(算...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 替駒測定子はオプションです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

126-125 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
定圧装置
商品タイプ
ピッチ区分
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
IP保護等級
半角誤差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

126-125

特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
-
TMC-25
レンチ
-
-

1個

39,933円

38,455

( 42,301円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します
・ねじの有効径を直読(算出不要)できます
・定圧装置付き
・メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付き(60°)

(i)ご注意

  • 替駒測定子はオプションです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番)の型番126-125のページです。
型番126-125に関する仕様情報を記載しております。

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
126-127
126-128
126-129
126-131
126-134
126-136
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 表示方式 最大測定長(範囲選択)
(mm)
防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
定圧装置 商品タイプ ピッチ区分 コードNo・符号・パーツNo 標準付属品 IP保護等級 半角誤差

54,675円

( 60,143円 )
1個 -

4日目

特殊マイクロメータアナログ51~10050~750.01--TMC-75レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)--

60,912円

( 67,003円 )
1個 -

4日目

特殊マイクロメータアナログ51~10075~1000.01--TMC-100レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75(ねじ60°)--

66,744円

( 73,418円 )
1個 -

4日目

特殊マイクロメータアナログ101~200100~1250.01--TMC-125レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100(ねじ60°)--

76,545円

( 84,200円 )
1個 -

4日目

特殊マイクロメータアナログ101~200150~1750.01--TMC-175レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150(ねじ60°)--

100,440円

( 110,484円 )
1個 -

4日目

特殊マイクロメータアナログ201~500225~2500.01--TMC-250レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225(ねじ60°)--

115,830円

( 127,413円 )
1個 あり

4日目

特殊マイクロメータアナログ201~500275~3000.01--TMC-300レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275(ねじ60°)--

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました