(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB-MX・GMB(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB-MX・GMB(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,656円 ~ 116,640円  特別価格 
税込価格
51,322円 ~ 128,304円  特別価格 

【特長】・本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にボール測定子は付属しておりません。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
目量(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
IP保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
26~50
25~50
0.01
GMB-50
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
なし

1個

46,656円

44,309

( 48,740円 )

4日目

アナログ
101~200
100~125
0.01
GMB-125
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
なし

1個

66,825円

61,866

( 68,053円 )

4日目

アナログ
101~200
125~150
0.01
GMB-150
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
なし

1個

72,819円

67,088

( 73,797円 )

4日目

アナログ
101~200
150~175
0.01
GMB-175
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
なし

1個

78,651円

72,162

( 79,378円 )

4日目

アナログ
101~200
175~200
0.01
GMB-200
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
なし

1個

84,240円

77,029

( 84,732円 )

4日目

アナログ
201~500
200~225
0.01
GMB-225
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
なし

1個

91,530円

83,374

( 91,711円 )

4日目

アナログ
201~500
275~300
0.01
GMB-300
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
なし

1個

116,640円

105,244

( 115,768円 )

4日目

デジタル
16~25
0~25
0.001
GMB-25MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
IP65

1個

50,382円

47,550

( 52,305円 )

2日目

デジタル
26~50
25~50
0.001
GMB-50MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
IP65

1個

57,186円

53,474

( 58,821円 )

2日目

デジタル
51~100
50~75
0.001
GMB-75MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
IP65

1個

62,046円

57,026

( 62,729円 )

2日目

デジタル
51~100
75~100
0.001
GMB-100MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
IP65

1個

66,663円

61,729

( 67,902円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します
・保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです(324シリーズ)
・ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にボール測定子は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB-MX・GMB(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました